Skip to main content
M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

De M-800/60-20B levert uitzonderlijke baanprecisie en is daarmee de ideale oplossing voor toepassingen die hoge nauwkeurigheid vereisen, zoals lasersnijden, lassen en andere precisiegevoelige processen. Ontworpen voor topprestaties, verhoogt deze robot de kwaliteit van uw resultaten zonder in te boeten op productiesnelheid — precisie en efficiĆ«ntie gaan hier steeds hand in hand.
Robot Payload
60 kg
Robot Reikwijdte
2040 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Hoge Precisie

Uw keuze voor uitzonderlijke nauwkeurigheid en precisie in diverse toepassingen, dankzij de rigide en robuuste constructie.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Nauwkeurige Positie Bepaling

Profiteer van absolute positioneringsnauwkeurigheid dankzij de standaard geĆÆntegreerde FANUC iR Calibration Signature.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Hoge Prestaties

Verbeter uw toepassingen met uiterst nauwkeurige paden, zoals 3D lasersnijden met uitzonderlijke hoge bewegingsprestaties.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Naadloze Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde services zoals de standaardconfiguratie met 8 in- en uitgangen voor zowel pneumatische als elektrische services.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-50š‘–A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
60 kg
Robot Reikwijdte
2040 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

M-800 serie

Til uw toepassingen met hoge precisie naar een hoger niveau met de M-800 serie.

Laat u inspireren!