Skip to main content
The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20L

De M-710𝑖/20L is een multifunctionele robot met lange arm, ontworpen voor efficiëntie en precisie. Dit 6-assige model heeft een slanke pols, stijve arm en compacte voetafdruk. Hij blinkt uit in het hanteren van lichte lasten binnen een groot werkbereik, met hoge as-snelheden voor uitzonderlijke prestaties. Ideaal voor machinebelading, slijpen, polijsten, afdichten, ontbramen, waterstraalsnijden en wassen. De M-710𝑖C/20L heeft een zeer lange J3-arm met een uitgebreid bereik van 3110 mm en een indrukwekkende herhaalnauwkeurigheid van ± 0,11 mm. De stof- en waterdichte pols maakt hem uitermate geschikt voor zware omgevingen.
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
3110 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Compact Ontwerp

Maximaliseer de flexibiliteit met een compact ontwerp dat gemakkelijk toegankelijk is, zelfs in krappe ruimtes.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Top Snelheid en Bewegingsprestaties

Hogesnelheidsassen en nauwkeurige, robuuste, speciaal ontwikkelde reductoren en motoren zorgen voor optimale prestaties en ongeƫvenaarde betrouwbaarheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
3110 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 serie

De robot met slanke pols en kleine voetafdruk voor middelzware payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!

Laat u inspireren!