Skip to main content
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/35S

De M-20𝑖B/35S is een 6-assige robot met een compact ontwerp voor optimale be- en ontlading van machines. Een krachtige payload van 35 kg op een licht frame maximaliseert de productiviteit in kleine ruimtes. Het volledig gesloten IP67 ontwerp garandeert een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen, waardoor de robot ideaal is voor een breed scala aan machinebeladingstoepassingen met een hoge payload en een kleine voetafdruk.
Robot Payload
35 kg
Robot Reikwijdte
1445 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hoogste Verwerkingscapaciteit

Hanteer grote grijpers en zware payloads tot 35 kg dankzij een hoog polsmoment en massatraagheid.
Pictogram for

Ideaal voor Extreme Omgevingen

Werk met vertrouwen in veeleisende omgevingen. Dankzij het volledig afgesloten ontwerp met IP67-classificatie is hij beschermd tegen koelvloeistofspatten en stof van bewerkingsmachines – perfect voor het be- en ontladen van machinegereedschappen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Verhoog uw productiviteit met krachtige servomotoren en een zeer rigide arm voor een hoge acceleratie en snelle cyclustijden. Profiteer van soepele trillingsvrije bewegingen, zelfs bij hoge werksnelheden.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Krachtig met Kleine Voetafdruk

Dankzij de strakke arm en pols en het compacte oppervlak is dit de ideale keuze voor smalle cellen. Interne kabelgeleiding betekent ook dat kabelwarboel tot het verleden behoort.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage. Dankzij de afgedichte mechanische units (IP67) kan deze zelfs rechtstreeks in een bewerkingsmachine worden geĆÆntegreerd.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
35 kg
Robot Reikwijdte
1445 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 serie

De marktleider in hun klasse op het gebied van payload, bereik en assnelheid. Ontdek nu onze M-20 serie!

Laat u inspireren!