M-2000𝑖A/1700L
Delen
Met een draagvermogen van 1,7 ton en een verticale slag van 6,2 meter blinkt de krachtige M-2000𝑖A/1700L long-reach robot uit in het hanteren van grote, zware producten. Hij kan gemakkelijk een complete carrosserie optillen en positioneren, en biedt daarmee een maximale flexibiliteit. Ontworpen om de workflow te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen, is deze robot een echte game changer in de heavy-duty robotica.
Robot Payload
1700 kg
Robot Reikwijdte
4683 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Oplossingen Op Maat voor Uw Industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.