Skip to main content
The FANUC M-2000/1200F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1200

De M-2000𝑖A/1200 robot is een heavy-duty robot die maximale prestaties levert. Uitgerust met zes assen voor veelzijdige bewegingen en een robuust draagvermogen van 1200 kg, is deze robot ontworpen voor uitzonderlijke kracht en precisie. Dankzij het indrukwekkende bereik van 3734 mm kan hij moeiteloos grootschalige taken in verschillende toepassingen aan. De M-2000𝑖A/1200 is ontworpen om de efficiëntie, nauwkeurigheid en flexibiliteit van toepassingen te verbeteren, waardoor deze robot een belangrijke oplossing is voor hedendaagse productie-uitdagingen.
Robot Payload
1200 kg
Robot Reikwijdte
3734 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hoge Flexibiliteit

Profiteer van een groot gedefinieerd werkgebied dankzij een groot werkbereik en de flexibiliteit van zes assen in combinatie met een extreem hoge nauwkeurigheid.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Superieure Productiviteit

Verhoog de productie en elimineer gevaarlijke handarbeid met enorme payloads en reikwijdte zodat er geen kranen, hefwagens en pendels meer nodig zijn.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voorbereid op Veeleisende Omstandigheden

Ideaal voor veeleisende werkomgevingen dankzij de IP67-beschermde water- en stofdichte pols- en schoudermotoren.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde lucht- en elektrische voorzieningen met standaard 8 in- en uitgangen evenals een standaard gebruikersinterface voor signaalkabels.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Krachtige Pols

Hanteer zeer zware constructies en producten met een offset-pols van 1250 mm.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Uitstekende Betrouwbaarheid voor een Probleemloze Werking

Verhoog uw productiviteit en versoepel uw workflows dankzij de hoge betrouwbaarheid op basis van jarenlange expertise in automatisering.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
1200 kg
Robot Reikwijdte
3734 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000 serie

De robot met de hoogste payload op de markt. Punt. Ontdek nu onze M-2000 serie!

Get Inspired