The FANUC DR/05-3A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5S

De M-1𝑖A/0.5S Delta robot is een snelle 4-assige deltarobot, ideaal voor compacte, snelle orderpickingl- en assemblagetoepassingen. Met een payload van 0,5 kg en een werkbereik tot 280 mm is deze robot perfect voor het hanteren van kleine onderdelen in processen die een hoge veelzijdigheid vereisen, in sectoren zoals elektronica, precisietechniek, voeding, medische en farmacie. Door eenvoudigweg een optionele extra payload van 500 g toe te voegen, kan hij bovendien moeiteloos een breder scala aan toepassingen aan.
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reikwijdte
280 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Integreer deze ultralichte en compacte robot eenvoudig in machines of productielijnen waar de ruimte beperkt is en bespaar kostbaar vloeroppervlak.
Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Picken met Hoge Snelheid

Lever topprestaties bij pick-toepassingen op hoge snelheid dankzij een enkelassige pols en snelheden tot 3.000 graden per seconde.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Payload tot 1000 gram

Breid uw toepassingsmogelijkheden uit door simpelweg 500 gram extra payload toe te voegen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snel en Nauwkeurig

Versnel uw productie met ultrasnelle cyclustijden in combinatie met maximale precisie. Dit maakt deze machine bijzonder waardevol voor het verwerken van kleine elektronische en mechanische onderdelen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en profiteer van meerdere installatiemogelijkheden. Hij kan zelfs van de sokkel worden gehaald en direct in de machine worden geĆÆntegreerd.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reikwijdte
280 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

M-1 serie

Ontdek de unieke, ultracompacte M-1 Delta Robot Serie en betreed een nieuwe dimensie in handling van kleine onderdelen met hoge snelheid.

Laat u inspireren!