Skip to main content
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/14L

De LR Mate 200𝑖D/14L beschikt over een geavanceerd, compact mechanisch ontwerp dat nieuwe normen stelt op het gebied van payload binnen de LR Mate-serie. Dit robotmodel biedt een uitzonderlijke verhouding tussen gewicht en draagvermogen: met een eigen gewicht van slechts 27 kg kan hij een indrukwekkende payload van 14 kg aan. Ontworpen voor naadloze integratie in compacte robotcellen, directe montage op machines en productielijnen, is dit de ideale oplossing voor toepassingen die een hoog moment en hoge polsinertie vereisen. Of het nu gaat om handling, beladen, ontladen of assemblage - de LR Mate 200𝑖D/14L herdefinieert efficiëntie en prestaties.
Robot Payload
14 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Uitstekende Verhouding Gewicht - Payload

Profiteer van eenvoudige installatie, vooral in krappe ruimtes, dankzij een uitstekende verhouding tussen gewicht (27 kg) en payload (14 kg).
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67-Bescherming

Ontworpen voor duurzaamheid: water- en stofdicht met gladde oppervlakken voor maximale uptime en een lange levensduur."
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage. Dankzij de afgedichte mechanische units (IP67) kan deze zelfs rechtstreeks in een bewerkingsmachine worden geĆÆntegreerd.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij 6DI/6DO op J3 asconnector voor ondersteuning van on-board grijpers en standaard geĆÆntegreerde dubbele x 2 magneetventielen en luchtleidingen.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verkort de cyclustijden en profiteer van flexibelere ontwerpen door meerdere robots dicht bij elkaar te laten werken met de intelligente flip-over functie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
14 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate serie

Licht en compact. Grote dingen komen in kleine verpakkingen. Ontdek nu onze LR Mate serie!


Laat u inspireren!