CRX-3𝑖A
Delen
De CRX-3𝑖A Collaborative Robot is een ultralichte collaboratieve robot ontworpen voor fabrikanten die behoefte hebben aan snelle, flexibele automatisering. Met een gewicht van slechts 11 kg en een bereik van 692 mm kan de CRX 3𝑖A met één hand worden gedragen en in kleine ruimtes worden geïnstalleerd, waardoor het een ideale oplossing is voor scheepsbouw, lassen, assemblage en andere toepassingen.
Dankzij het ontwerp van de CRX 3𝑖A kan hij gemakkelijk verplaatst worden tussen krappe werkruimtes en kan de lay-out moeiteloos aangepast worden.De robot herkent automatisch zijn installatiehoek en kan worden gecombineerd met een magnetische basis, waardoor montage in elke gewenste oriëntatie mogelijk is zonder boutbevestiging. Na verplaatsing hoeven operatoren enkel met de lasdraad een wand aan te raken, waarna de robot automatisch zijn positie herkent en onmiddellijk kan starten met lassen, zonder opnieuw te moeten programmeren. De payload van 3 kg ondersteunt tegelijkertijd een lastoorts en lassensor, waardoor automatisch laspunten worden gedetecteerd en laspaden worden gegenereerd. De CRX serie cobots zijn 8 jaar onderhoudsvrij met de bewezen industriële betrouwbaarheid die FANUC klanten verwachten.
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
692 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Booglassen
Automatiseer uw booglasproces met industriƫle robots om de precisie en consistentie te verbeteren en lasnaden van hoge kwaliteit te garanderen. Verhoog uw productiviteit door continu te werken zonder vermoeid te raken en de productietijd te verkorten. Verbeter de veiligheid door de blootstelling van uw personeel aan gevaarlijke dampen en extreme hitte te minimaliseren. Bereik bovendien kostenefficiƫntie door de arbeidskosten te verlagen en minder nabewerking nodig te hebben.
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeëvenaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid — en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Vision Inspectie
Vision inspectietechnologie verbetert uw productieprocessen met geautomatiseerde systemen die objecten nauwkeurig inspecteren en analyseren. Geavanceerde vision inspectieoplossingen maken gebruik van camera's, sensoren en software om beelden vast te leggen en te verwerken, defecten te detecteren, afmetingen te meten en ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.