Skip to main content
The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

De CRX-10𝑖A/L Paint collaboratieve robot is speciaal ontworpen voor toepassingen in de verf-, poeder- en/of vloeibare coating- en glasvezelindustrie. Deze robot voldoet aan strenge explosieveilige veiligheidsnormen en beschikt over een draagvermogen van 10 kg en een reikwijdte van 1418 mm, met een unieke onderflip-beweging. De CRX serie biedt een intuïtieve FANUC-programmeerinterface met eenvoudige drag-and-drop technologie op een tablet (TP pendant). Dankzij de gebruiksvriendelijke programmering, gecombineerd met FANUC's wereldwijd gerenommeerde technologie en gevoelige contactdetectie, kan de CRX-10𝑖A/L Paint veilig naast mensen samenwerken in verf- en coatingtoepassingen. CRX cobots worden geleverd met een onderhoudsvrije garantie van 8 jaar en bieden de bewezen industriële betrouwbaarheid die klanten van FANUC gewend zijn.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
Assen
6
Download Datasheet

De game-changer in de industrie

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Strenge Explosieveilige Veiligheidsnormen

Voldoe aan de strenge explosieveilige veiligheidsnormen met ATEX-klasse ATEX Zone 1 (2G) en 21 (2D) en voeg flexibiliteit toe aan uw verfspuit- en coatingprocessen.
Text

Unieke Under-Flip Beweging

Je kunt werken in krappe ruimtes dankzij de underflip beweging. Het is de perfecte oplossing voor toepassingen die een hogere payload vereisen in een kleine ruimte.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snelle Installatie

Integratie was nog nooit zo eenvoudig dankzij het lichte, slanke en compacte ontwerp. Voor de installatie is geen speciale ondergrond nodig en de controller wordt gevoed via een standaard 200-240 V voedingsbron.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Aanraken en Voelen

Profiteer van light touch - elke CRX wordt standaard geleverd met interne krachtdetectie, waardoor de robot gevoel heeft zonder dat er extra hardware of software nodig is.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Gemakkelijk Aan te Sluiten

Integreer eenvoudig randapparatuur van derden met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX toebehoren

De CRX Collaboratieve Robot Serie maakt het eenvoudig en snel om uw automatisering op te starten. Integreer moeiteloos randapparatuur met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins. Ontdek nu het aanbod.

Ontdek de productserie

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX serie

Veilig, flexibel, snel te implementeren en eenvoudig te programmeren. Ontdek nu onze CRX Serie!

Laat u inspireren!