Skip to main content
The FANUC ARC Mate/35-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/35

De ARC Mate 120𝑖D/35 is een booglasrobot met een opmerkelijke assnelheid en precisie, die hoge prestaties levert in een compact ontwerp. Dankzij het slanke, lichte design wordt de doorvoersnelheid verhoogd, terwijl de compacte arm en pols maximale toegankelijkheid bieden – ideaal voor drukke productieomgevingen. De gladde afwerking stoot vuil af en maakt sreiniging eenvoudig, terwijl de eenvoudige installatie en interne kabelgeleiding het risico op vastlopen minimaliseren. Met een krachtig draagvermogen van 35 kg handelt dit model moeiteloos zware producten en lasapparatuur, waardoor het onmisbaar is voor toepassingen met hoge payloads.
Robot Payload
35 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload Arc welding (Robot) in black. SVG format.

Ideaal voor Zware Lasten

Uw ideale keuze voor het hanteren van zware onderdelen, zware lasapparatuur en extra apparatuur met een payload tot 35 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Holle Pols voor Hoge Dichtheid

Profiteer van de moeiteloze geleiding door de grote holle pols van 57 mm, die volledige bewegingsvrijheid biedt voor extra voorzieningen zoals luchtleidingen, naadvolgsensor of vision-kabels.
Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudig te Programmeren

Eenvoudige programmering en installatie dankzij een volledig geĆÆntegreerd lasslangpakket en kabelbeheersysteem dat vasthaken voorkomt.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer storingen dankzij de slanke gebogen robotarm die ideaal is voor lassen in smalle en moeilijk bereikbare ruimtes.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67

Ideaal voor vuile las- of snijtoepassingen, de IP67 bescherming op de polsassen beschermt de robot tegen vocht en stof terwijl de extra gladde oppervlakken spatten minimaliseren.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
35 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate serie

Speciaal gebouwd voor booglastoepassingen. Ontdek nu onze ARC Mate serie!

Laat u inspireren!