ARC Mate 120𝑖D
Delen
De ARC Mate 120𝑖D is een booglasrobot die bekend staat om zijn snelheid en nauwkeurigheid. Het slanke, gearticuleerde ontwerp maakt hem ideaal voor het lassen in smalle mallen, terwijl de hoge assnelheden en stijfheid zorgen voor een uitzonderlijke herhaalnauwkeurigheid van ± 0,02 mm. Met een groot werkbereik en de mogelijkheid om dicht bij zijn eigen basis te reiken, biedt hij maximale flexibiliteit. De ARC Mate 120𝑖D combineert de betrouwbaarheid van FANUC met superieure bewegingsprestaties en maximaliseert de productiviteit en winstgevendheid.
Robot Payload
25 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Booglassen
Automatiseer uw booglasproces met industriƫle robots om de precisie en consistentie te verbeteren en lasnaden van hoge kwaliteit te garanderen. Verhoog uw productiviteit door continu te werken zonder vermoeid te raken en de productietijd te verkorten. Verbeter de veiligheid door de blootstelling van uw personeel aan gevaarlijke dampen en extreme hitte te minimaliseren. Bereik bovendien kostenefficiƫntie door de arbeidskosten te verlagen en minder nabewerking nodig te hebben.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.