Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D

De ARC Mate 100𝑖D is een booglasrobot die speciaal ontworpen is voor compacte lascellen. Het geraffineerde, gebogen ontwerp maakt moeiteloos werken in krappe ruimtes mogelijk, aangevuld met een holle arm en pols voor verbeterde wendbaarheid. Een volledig geïntegreerde laspakket en stroomkabels optimaliseren het gebruik van de werkruimte. Met zijn hoge stijfheid en stabiele bewegingen is hij perfect voor toepassingen zoals booglassen. Met een payload tot 12 kg en een reikwijdte van 1441 mm biedt deze robot hoge bewegingssnelheden voor een hogere productiviteit.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1441 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideaal voor Compacte Installatie Vereisten

Maak optimaal gebruik van de ruimte en werk moeiteloos in compacte lascellen dankzij het ingenieuze gebogen ontwerp.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Holle Pols voor Hoge Dichtheid

Profiteer van de moeiteloze geleiding door de grote holle pols van 57 mm, die volledige bewegingsvrijheid biedt voor extra voorzieningen zoals luchtleidingen, naadvolgsensor of vision-kabels.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudig Routeren

Stroomlijn het celontwerp en verminder interferentie met randapparatuur dankzij de eenvoudige geleiding van lasuitrustingen, voedingen van derden en sensorkabels door de grote J1 holle verdeler.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Zeer Veelzijdig

Maak kostbare vloerruimte vrij voor andere apparatuur of processen met veelzijdige plafond-, vloer- en hoekmontageopties.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67

Ideaal voor vuile las- of snijtoepassingen, de IP67 bescherming op de polsassen beschermt de robot tegen vocht en stof terwijl de extra gladde oppervlakken spatten minimaliseren.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1441 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate serie

Speciaal gebouwd voor booglastoepassingen. Ontdek nu onze ARC Mate serie!

Laat u inspireren!

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Met FANUC‑robots neemt Brose Sitech het stuur in handen

De automotive industrie staat bekend om haar hoge productiviteitseisen, beperkte winstmarges en strenge kwaliteitsnormen. Automatisering is essentieel voor een betrouwbare, herhaalbare, kosteneffectieve productie met een maximale uptime. De keuze van een robotleverancier is daarom zeer cruciaal.