Skip to main content
The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖HMI

Ervaar een nieuw tijdperk van gebruiksgemak en efficiëntie met de FANUC ROBODRILL, uitgerust met een 10,4" kleurenscherm voor 𝑖HMI. Dankzij de geïntegreerde 𝑖HMI-technologie worden uw bewerkingen revolutionair vereenvoudigd via een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Het bedieningspaneel is ontworpen met uw behoeften in gedachten en beschikt over een volledig vlak display dat bestand is tegen koelvloeistof, voor een ononderbroken werking. Voor nog meer flexibiliteit is er bovendien een optionele upgrade naar een touchscreen-display beschikbaar. Met FANUC’s 𝑖HMI-technologie biedt ROBODRILL niet alleen precisie en betrouwbaarheid, maar ook een uitzonderlijke gebruikerservaring. Zet de stap naar de toekomst van CNC-verspaning en til uw productie naar een hoger niveau met de kracht van 𝑖HMI.

Ondersteuning van de PDCA cyclus* met het 𝑖HMI CNC bedieningsscherm

Met het 𝑖HMI CNC bedieningsscherm kunt u een groot aantal taken uitvoeren, allemaal op één scherm. Wij begrijpen het belang van gebruiksvriendelijkheid in uw dagelijkse werkzaamheden maar al te goed.

*PDCA = Plan Do Check Act

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.