Het CRX onderwijspakket biedt een nieuwe kijk op robotopleiding. Het bevat een FANUC CRX collaboratieve robot en alle functies die nodig zijn om de belangrijkste programmeervaardigheden aan te leren. Nu de vraag naar collaboratieve robotoplossingen blijft stijgen, biedt FANUC een manier om studenten van scholen, hogescholen, universiteiten, opleidingscentra en OEM opleidingsfaciliteiten voor te bereiden op een toekomst in collaboratieve robotica. De inhoud van dit pakket is zeer relevant voor moderne toepassingen en bevat alles wat docenten nodig hebben om nieuwe generaties robotspecialisten te helpen hun carriĆØre-ambities waar te maken.
Belangrijkste Voordelen
Belangrijkste Kenmerken
Documenten
Belangrijkste Voordelen
Uw voordelen
Cobotmodel
Kies uit drie FANUC CRX collaboratieve robotmodellen met een payload tot 10 kg. In combinatie met de R-30šB Mini Plus Controller biedt het systeem geavanceerde controle en functionaliteit. Het systeem wordt aangevuld met een Tablet Teach Pendant, die een licht ergonomisch design heeft en een snelle en eenvoudige manier van programmeren biedt.
Gebruiksvriendelijke cel
De cel is voorzien van een stevig aluminium frame met een witte poedercoating, wat zorgt voor zowel duurzaamheid als een moderne uitstraling. Dankzij de wielen is de cel eenvoudig te verplaatsen, terwijl de stabiele voeten zorgen voor een veilige en vaste opstelling. Met een stroomkabel van 2 meter en een standaard 230 V-stekker bent u verzekerd van flexibiliteit en gebruiksgemak.
IoT ready
Dankzij de geavanceerde connectiviteit is naadloze communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk tussen componenten zoals robots, sensoren en controllers. Dit maakt real-time monitoring, voorspellend onderhoud en optimalisatie mogelijk. De integratie met cloud-gebaseerde diensten geeft gebruikers waardevolle inzichten. Tot slot verbetert deze gereedheid de educatieve ervaring door een platform te bieden voor leren en experimenteren met industriƫle automatiseringstechnologieƫn.
Belangrijkste Kenmerken
Functies ontworpen voor uw succes
Robotspecificaties
6-assige collaboratieve robotFANUC CRX-10šA/L (Payload: 10 kg/Reikwijdte: 1418 mm)FANUC CRX-10šA (Payload: 10 kg/Reikwijdte: 1249 mm)FANUC CRX-5šA (Payload: 5 kg/Reikwijdte: 944 mm)R-30šB Mini Plus BesturingTablet Teach PendantAansluitingen op J6 voor camera en configureerbare I/O
Onderwijspakket
Sterk aluminium frame met witte poedercoatingWielen voor gemakkelijk transport en voeten voor stabiliteit2m stroomkabel met standaard 230V stekkerAluminium werkoppervlak met sleuven voor eenvoudige aanpassingBeschikbare opties:
- Veiligheidsscanner - Elektrische grijper voorgemonteerd op robot, (andere grijperopties beschikbaar) - Nylon solitaire bord en onderdelen
Industry 4.0/IoT ready
2 x 10 Base-T of 100 Base-TX interfacesStandaard ondersteuning voor Ethernet-software
- Robotstatus, programma's/variabelen/diagnose beschikbaar via webinterface - šRVision en šPendant interface op afstand
Optionele extra interface, bijv. Profinet beschikbaar
Onderwijsbundel
Kant-en-klare Solitaire-applicatie inclusief šRVision en Dual Check Safety (DCS), met alle broncode (afhankelijk van meegeleverde opties)Volledige installatie- en kalibratie-instructies voor robot, šRVision en DCS
Docentondersteuning
Alles wat u als docent moet weten om studenten te leren werken met een robotUitgebreide opleidingsprogrammaās voor docenten dankzij het brede aanbod van de FANUC Academy
PC simulatiesoftware voor studenten
Academische versie van Simulatiesoftware ROBOGUIDEBeschikbaar als single- of serverlicentie
Documenten
Download aanvullende informatie
Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.