The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE mosórobot

Az R-2000𝑖C/210WE egy nagy teljesítményű és robusztus 6 tengelyes robot, amelyet zord környezetben való működésre terveztek. Az alapfelszereltséghez tartozó IP67-es védettséggel ellenáll a nedves, poros vagy piszkos körülményeknek, így ideális ezekhez az igényekhez. Teljesen mosható tervezése, amely az útmérőkön és a külső felületen speciális korrózióvédelemmel rendelkezik, hosszú távú tartósságot biztosít. Ez a 210 kg emelésére képes modell tökéletesen alkalmas olyan iparágak számára, amelyek nagy megbízhatóságot és teljesítményt igényelnek nehéz körülmények között.
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
2450 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Nagy Teljesítmény

A mosási környezetek egyik legerősebb robotjával akár 210 kg tömegű munkadarabokat vagy tisztítóeszközöket is mozgathat.
Pictogram for

100 % vízálló

Feleljen meg a mosási környezetek követelményeinek ezzel a nagy teljesítményű mosórobottal, amely teljesen zárt tervezésű, és IP67-es besorolású.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Rendkívül robusztus

A hajtóműre és a külső felületre felvitt speciális korrózióvédelem előnyeit élvezheti. Könnyedén ellenáll a nagy nyomásnak és a mosási folyamat kiszámíthatatlan erőhatásainak.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószerek

Használjon bátran különféle tisztító- és fertőtlenítőszereket, és az egyes tisztítószerek kompatibilitását szükség esetén akár tesztelni is lehet.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimális ütközésveszély kockázat

Csökkentse az ütközések kockázatát, és élvezze az összes belső szolgáltatás, például a kábelek, légcsövek stb. biztonságos elhelyezését egy robusztus, rugalmas tömlőben, valamint a levegővel való tisztítást.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
2450 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 sorozat

Az iparág vezetője szinte minden olyan alkalmazáshoz, amely nagy hasznos teherű robotokat igényel. Fedezze fel R-2000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon