The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-30𝑖A - élelmiszeripari kivitel

A CRX-30𝑖A/L élelmiszeripari kollaboratív robotot az élelmiszer- és italipar számára tervezték. Az NSF-H1 élelmiszeripari zsírral, fehér epoxi festékkel és rozsda/ vegyszerálló bevonattal ellátott CRX-30𝑖A élelmiszeripari kobot ideális megoldás az élelmiszerek kezeléséhez, nedves környezetekhez vagy szigorú higiéniai követelményekhez. 30 kg hasznos teherbírással és 1756 mm-es karkinyúlással rendelkezik - ezzel a CRX kollaboratív robotok sorozatának legnagyobb jelenlegi képviselője. A tablet TP a felhasználóbarát funkciókkal és az intuitív drag-and-drop funkcióval gyors és egyszerű programozási lehetőséget kínál az ügyfeleknek. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes időszakkal rendelkeznek, és a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal.
Robot teherbírás
30 kg
Robot kinyúlás
1756 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari szakértő

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Használja ki a fehér epoxi bevonattal, rozsda/ vegyszerálló bevonattal és IP67-es besorolással ellátott tervezés előnyeit.
Text

Egyedi átforduló mozgás

Az aláfordító mozgásnak köszönhetően szűkebb helyeken is dolgozhat. Tökéletes megoldás azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek kis tér mellett nagyobb hasznos terhet igényelnek.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kiváló ismételhetőség

Ismételje meg ugyanazt a mozdulatot többször, pontosan ugyanazzal a kézügyességgel az akár +/- 0,05 mm-es ismételhetőségnek köszönhetően.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Érzékelés és tapintás

Élvezze a könnyed tapintás előnyeit – minden CRX alapfelszereltségként belső erőérzékelési képességekkel rendelkezik, így a robot további hardver vagy szoftver nélkül is képes tapintásra és érzékelésre.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

A CRX könnyen tanulhat tőled. Csak használja a Manual guided teaching funkciót, hogy megtanítsa és a kívánt pozícióba vezesse a robotot, majd a csempék segítségével mentse el a tableten a programban.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Könnyen csatlakoztatható

Harmadik fél perifériás eszközeinek egyszerű integrálása a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), tartozékok és bővítmények segítségével.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
30 kg
Robot kinyúlás
1756 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX eszközök

A CRX sorozatú kollaboratív robotok segítségével egyszerűen és gyorsan felépíthető az automatizálás. Integrálja a perifériás eszközöket könnyedén a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.

Fedezze fel a termékcsaládot

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX sorozat

Biztonságos, rugalmas, gyorsan megvalósítható és könnyen programozható. Fedezze fel CRX sorozatunkat most!

Inspirálódjon