Notre série de robots LR Mate de la taille d'un bras humain est votre meilleure solution compacte pour la manutention rapide et le traitement de pièces jusqu'à 14 kg dans toute une gamme d'industries. Les robots industriels LR Mate sont disponibles en plusieurs modèles, y compris les versions pour l'alimentation et les boissons, les salles blanches et les versions lavables, chacun avec des portées et des vitesses de poignet différentes pour répondre à vos besoins spécifiques. Ces robots de table à faible charge utile peuvent être équipés d'un ensemble de fonctions intelligentes, notamment la vision robotique et la détection de force, pour des niveaux de précision et de productivité encore plus élevés.
Dans la fabrication d'appareils ménagers courants tels que les moulins à café, un certain nombre de conditions préalables déterminent le succès de la production. Par exemple, seuls des processus clairement structurés, efficaces et orientés vers des objectifs précis permettront d'atteindre les niveaux requis de fiabilité de la production. La réalisation de cette ambition devient nettement plus réaliste grâce à l'automatisation, comme le leader du marché Eugster/Frismag AG peut en témoigner après avoir adopté 14 robots industriels FANUC LR Mate et FANUC ZDT (Zero Down Time), qui permettent désormais l'assemblage automatisé en continu d'un moulin à café toutes les 7 secondes.
Nexteer Automotive profite de neuf robots industriels haute performance de FANUC pour automatiser la fabrication de composants de boîtiers de direction nécessaires à BMW. Installés par le spécialiste de l'automatisation des processus AKE Robotics, ces robots permettent à l'usine d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.
Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.
Lorsqu'un nouveau fabricant rencontre rapidement le succès, il devient nécessaire de trouver un partenaire approprié pour l'automatisation de l'usine. Le choix du fournisseur optimal aidera le fabricant à s'adapter rapidement à la demande croissante des clients, tout en favorisant des niveaux plus élevés de productivité et d'efficacité.
Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.
Automatiser l'ensemble du processus de frappe de la monnaie, depuis les pièces individuelles jusqu'aux boîtes palettisées finies, n'est pas une mince affaire. C'est pourtant la tâche à laquelle a été confronté Swissmint, l'Hôtel des monnaies de Suisse. Pour faire de ce concept complexe une réalité, Swissmint déploie des robots FANUC haute performance dans des tâches telles que le pick and place, l'assemblage de boîtes et la palettisation.