The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Prachotěsný

Prachotěsný robot M-10𝑖D/12 je navržen pro výkon v nejnáročnějších prostředích. Je vybaven kryty motorů s krytím IP67, epoxidovým nátěrem a ochranou ramene J6, takže je odolný proti vniknutí prachu a kapalin. Jeho přizpůsobivost je přizpůsobena pro kovářský průmysl, odlévání kovů a keramický průmysl a zaručuje vyšší propustnost výroby. Tento všestranný a spolehlivý robot nabízí komplexní pracovní prostředí a poskytuje konzistentní výkon v náročných podmínkách.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Prachotěsná verze

Pracujte s jistotou v náročných podmínkách. Tento model je standardně vybaven krytím IP67 pro všechny osy, epoxidovým nátěrem, šrouby proti korozi a krytem zápěstí.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Ideální pro drsné prostředí

Chraňte svého robota před prachem, drobnými částicemi a vodou pomocí krytu na zápěstí v kombinaci s přírubou z nerezové oceli, která udržuje kryt stabilní.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Výkonný i na malém prostoru

Maximalizujte užitečné zatížení, aniž byste museli obětovat podlahovou plochu. Tento ultratenký robot se bez problémů vejde do kompaktních robotických buněk, zvyšuje výkon a zároveň šetří cenný podlahový prostor.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Řada M-10

Standard pro menší roboty - štíhlý, rychlý a všestranný. Prozkoumejte naši řadu M-10!

Inspirujte se