The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Tento stroj, kterému důvěřují přední výrobci konektorů, automobilového průmyslu, výroby elektroniky, dodávek zdravotnického vybavení a výroby spotřebního zboží, nastavuje standard přesnosti a výkonu. Díky svým pokročilým možnostem vícekomponentního lisování 2K Je nejlepší volbou pro všestranné aplikace a získal si pověst nejoblíbenější volby mezi náročnými výrobci.
Nosnost
1500 kN | 150 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
560x510 mm
Průměr šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
5 Point double toggle
Nosnost
1500 kN | 150 tonf
Nosnost (zvýšená)
1800 kN | 180 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
575-275 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
675-275 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska
500-200 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska (zvýšená)
600-200 mm
Upínací zdvih
440 mm
Průměr polohovacího kroužku
160 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
560x510 mm
Velikost desky, H×V
800x750 mm
Minimální velikost formy, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Pohyblivá-pevná
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
150 mm
Maximální síla vyhazovače
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
Zdvih vstřikování (mm)
150
150
150
176
176
208
Max. vstřikovací objem (cm³)
121
153
188
268
318
442
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
200
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
160
203
251
304
361
424
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
270 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
217
274
339
410
488
573
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
281
356
439
532
633
743
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
6.95 | ≈ 7.2 t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
3
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem

Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.