
Populární středně velká série šesti-osých univerzálních průmyslových robotů FANUC M-710 prochází kompletní obnovou. Nově jsou představeny dva modely s řadou vylepšení, která dále rozšiřují jejich už tak široké možnosti využití. Nová série FANUC M-710D nahradí předchozí řadu M-710C. První dva modely (M-710D/50M a M-710D/70) nabízejí štíhlý a elegantní design, který přináší jak sofistikovanost, tak vysoký výkon pro aplikace jako obsluha strojů, manipulace s materiálem, montáž, paletizace nebo svařování.
„Popularita našich robotů M-710C v posledních letech dokazuje jejich vysoký výkon v nejrůznějších průmyslových aplikacích,“ říká Paul Ribus, vedoucí prodeje FANUC Europe. „Můžeme našim zákazníkům zaručit, že nová série M-710D si zachovává všechny nejlepší vlastnosti předchozí generace robotů, a přináší navíc několik klíčových vylepšení a moderní design, který odpovídá měnícím se požadavkům průmyslu.“
Nové šestiosé univerzální roboty M-710D/50M a M-710D/70 staví na dědictví série M-710C v oblasti přesnosti, efektivity, všestrannosti a snadného použití.
Model M-710D/50M nabízí dlouhý dosah 2606 mm s opakovatelností ±0,06 mm. Nahrazuje předchozí model M-710C/45M a přináší o 5 kg vyšší nosnost (50 kg místo 45 kg). Další novinkou je zakřivená osa J2, která zvyšuje provozní efektivitu. Díky ní nedochází k interferencím s obrobky nebo přípravky při manipulaci s hlubokými boxy, což zajišťuje plynulejší a bezpečnější provoz.
Štíhlý design M-710D/50M zachovává mnoho osvědčených principů M-710, například vynikající poměr hmotnosti k nosnosti, který vyvažuje efektivitu a výkon. Díky vyšší nosnosti a rychlejším pohybům os si uživatelé užijí také plně uzavřený design s krytím IP54, což je standardně unikátní nabídka na trhu. Rameno a zápěstí robota mají krytí IP67, což poskytuje ochranu před vniknutím vody a prachu a chrání citlivé komponenty jako motory, enkodéry a kabeláže, čímž se zvyšuje odolnost a spolehlivost. Údržba je jednoduchá a integruje veškeré servisní prvky, jako jsou I/O signály a přívod vzduchu.
Díky těmto vlastnostem je M-710D/50M všestranným a spolehlivým řešením pro náročné průmyslové aplikace, včetně vlhkého, prašného či špinavého prostředí. Mezi hlavní vertikální trhy patří automobilový, letecký, elektronický, farmaceutický, potravinářský a zdravotnický průmysl, stejně jako oblasti obrábění, výroby, odlévání či formování.
FANUC zároveň uvádí model M-710D/70, který nahrazuje M-710C/50 a M-710C/70. Tento nový model kombinuje rychlost předchozího modelu s nosností 50 kg s kapacitou zvedání 70 kg robota.
Také M-710D/70 disponuje šesti řízenými osami, maximálním dosahem 2104 mm a všemi funkcemi a vylepšeními modelu M-710D/50M, včetně ochrany IP67 na zápěstí a rameni J3. Opakovatelnost je ±0,03 mm.
Díky absenci singularit mohou být oba modely, M-710D/50M i M-710D/70, použity pro paletizaci bez nutnosti dalšího hardwaru. Pouze přidáním volitelného paletizačního režimu mohou být roboty provozovány jako pětiosé paletizační roboty.
Nová série robotů M-710D maximalizuje flexibilitu díky možnosti montáže v libovolné poloze: na podlaze, na stěně či obráceně.