Serie M-2000
Robotica con carico utile ultra pesante fino a 2.3 t
Con una forza senza pari, la serie M-2000 è il robot a 6 assi più robusto del mercato. Progettato per compiti gravosi, offre un'impressionante capacità di movimentazione fino a 2.3 tonnellate e un ampio raggio d'azione di 4.7 metri. Questo lo rende la scelta ideale per la movimentazione di pezzi pesanti. L'eccezionale corsa di sollevamento verticale di 6,2 m e lo sbraccio orizzontale facilitano la lavorazione anche dei pezzi più grandi. Particolarmente adatti al settore automobilistico o metallurgico, questi robot per carichi pesanti sollevano auto complete in modo efficiente e sicuro.
Lasciati ispirare
Ispirati al successo degli altri
L'automazione delle preforme composite a ritmi produttivi elevati diventa realtà
Loop Technology utilizza i robot industriali della serie M-2000 di FANUC per supportare lo sviluppo del proprio sistema di automazione delle preforme in materiale composito FibreLINE destinato al settore aerospaziale. I robot gestiscono end effectors di grandi dimensioni e complessi con eccezionale precisione, contribuendo a garantire velocità di deposizione rivoluzionarie, un migliore accesso alle celle e una ripetibilità della qualità per le strutture aeronautiche di nuova generazione.
Sollevamento pesante per la costruzione di autocarri
NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.