Skip to main content
Image of M-2000iA/900L from a right view on a white background.
The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/900L

Il robot M-2000𝑖A/900L stabilisce un elevato standard nella robotica per carichi pesanti. Dotato di un'impressionante corsa di sollevamento verticale e di una capacità di carico di 900 kg, questa variante a braccio lungo eccelle nella gestione di applicazioni con carichi pesanti. Con un'altezza di sollevamento straordinaria di 6200 mm e uno sbraccio orizzontale di 4683 mm, gestisce senza problemi i pezzi più grandi, dimostrando una forza e una portata eccezionali nella sua categoria. Il suo design e le sue capacità lo rendono uno strumento essenziale per i compiti industriali più impegnativi.
Carico utile robot
900 kg
Raggio d'azione robot
4683 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Massima produttività

Aumenta la produzione ed elimina il lavoro manuale pericoloso grazie a elevate capacità di carico e grande portata, eliminando la necessità di gru, sollevatori e carrelli automatici.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideale per ambienti difficili

Ideale per ambienti operativi difficili grazie ai motori da polso e da spalla con protezione IP67, resistenti all'acqua e alla polvere.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Massima libertà di movimento

La scelta ideale per le operazioni in cui è richiesta la massima libertà di movimento grazie a uno sbraccio di quasi 4,7 metri.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai servizi integrati di aria ed elettricità, con 8 ingressi, 8 uscite e interfaccia cavo segnale utente di serie.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Affabilita' eccezionale per un funzionamento regolare

Aumenta la tua produttività e rendi più fluidi i tuoi flussi di lavoro grazie a un'elevata affidabilita' basata su anni di esperienza nell'automazione.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
900 kg
Raggio d'azione robot
4683 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiuteranno a prendere le tue decisioni e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Serie M-2000

Il robot con la massima portata sul mercato. Punto. Esplora ora la nostra serie M-2000!

Lasciati ispirare