Skip to main content
Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖-A

La macchina CNC di fascia alta che persegue prestazioni di lavorazione superiori. Il 502𝑖-A è una versione semplificata del potente 502𝑖S-A, progettato per macchine che non richiedono una capacità completa a 5 assi, ma che beneficiano comunque di un affidabile controllo multi-path. Ideale per le officine e gli OEM di medio livello, offre prestazioni affidabili per le configurazioni a 3+2 o 4 assi, mantenendo la robusta affidabilita' per cui FANUC e' conosciuta. Con una configurazione semplificata e un funzionamento efficiente, il 502i-A offre un equilibrio intelligente tra funzionalità e convenienza per le applicazioni di lavorazione standard.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26 / 12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di percorsi controllati
4

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Compatibilità degli assi e controllo affidabile

Offre prestazioni affidabili per macchine a 3+2 o 4 assi, ideali per i produttori che cercano precisione e stabilità senza la complessità dei 5 assi.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Idoneità al lavoro in officina e valore OEM

È la soluzione perfetta per le officine e gli OEM di medio livello, che combina flessibilità e prestazioni per supportare le diverse esigenze di produzione con un minimo sforzo di configurazione.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Configurazione semplificata e affidabilità FANUC

Configurazione semplificata supportata dalla comprovata affidabilita' di FANUC, che riduce i tempi di integrazione e garantisce una sicurezza operativa a lungo termine.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

controllo assi
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26 / 12
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
26/12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
4
Numero massimo di percorsi controllati
4
Tipo di installazione
Versione LCD
Sì
Versione stand-alone
Sì
Unità operative
Pannello LCD
Sì
Front-end PC
Sì
Sistemi di contatto
Sì
Unità di controllo portatile
Sì
Pannello operatore macchina
Sì
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
6144
Numero massimo di I/O-Link
3
Numero massimo di canali PMC
5
Numero massimo di passi
-
funzione blocco
Sì
Funzioni CNC
controllo interferenze 3D
Sì
Doppio controllo di sicurezza
Sì
Controllo macchina intelligente
Sì
Riavvio programma
Sì
Riavvio rapido programma
Sì
Interpolazione nano
Sì
Levigatura nano
Sì
Tecnologia per superfici fini
Sì
AI Advanced Preview
Sì
AI Contour Control
Sì
Macro Executor
Sì
Immagine FANUC
Sì
FOCAS
Sì
Compensazione errori
Compensazione errori
Sì
Compensazione dell'errore volumetrico
Sì
Tool functions
Funzioni dell'utensile
Sì
Sistema di gestione degli utensili
Sì
compensazione utensile 3D
Sì
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
Sì
Controllo del punto centrale dell'utensile
Sì
Tecnologie
Fresatura
Sì
Rotazione
Sì
Rettifica
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutandoti nel processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.

Scopri la serie di prodotti

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Il sistema CNC per un mondo in evoluzione

FANUC Serie 500𝑖-A

Il sistema CNC per il mondo che cambia. Sia che stia costruendo macchine ultra complesse a più assi o che stia ottimizzando configurazioni più semplici, la Serie 500𝑖-A di FANUC è una piattaforma CNC potente e scalabile che può essere adattata alle vostre esigenze. Progettato per le aziende che richiedono precisione e adattabilità, questo sistema CNC di nuova generazione stabilisce un nuovo standard per gli ambienti di produzione complessi.

Lasciati ispirare