Skip to main content
The FANUC SR-9iA/R is a heavy-duty rack mount SCARA robot.

SR-9𝑖A/R

SR 9𝑖A/R è un robot SCARA con montaggio su rack progettato per il trasporto rapido e affidabile di piccoli componenti come i moduli di celle solari. Con una portata massima di 9 kg e uno sbraccio di 620 mm, viene montato sopra il nastro trasportatore, liberando spazio prezioso sul pavimento e consentendo layout compatti della linea di produzione. L'SR 9𝑖A/R offre un'elevata produttivita', consentendo cicli rapidi di pick-and-place. Con un peso di 2,5 kg e una distanza di trasporto orizzontale di 500 mm, un movimento avanti e indietro può essere completato in modo continuo in 0,7 secondi.
Carico utile robot
9 kg
Raggio d'azione robot
620 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Risparmia spazio sul pavimento

Monta l'SR 9𝑖A/R sopra il nastro trasportatore per liberare spazio prezioso sul pavimento. Il montaggio su rack supporta layout di produzione compatti e flessibili senza com
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Ridurre le interferenze

Beneficia di una disposizione dei cavi completamente integrata, senza cavi esterni fino al braccio J2. Riducono al minimo gli strappi, l'usura e le interferenze per garantire un funzionamento stabile
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massimizza la flessibilità

Progetta layout compatti e ad alta velocità con movimenti illimitati e percorsi più fluidi. La rotazione completa di 360° sull'asse J1 aumenta la libertà di layout e la versatilità delle applicazioni.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Garantisci tempi di attività elevati

Esegui cicli di produzione impegnativi in modo affidabilita', anche in condizioni di carico continuo. L'SR 9𝑖A/R è costruito per prestazioni costanti in applicazioni ad alta
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mantieni la precisione in velocità

Ottieni un movimento stabile e preciso durante i cicli rapidi. I bracci rinforzati riducono le vibrazioni e offrono un'elevata rigidità per una gestione precisa ad alta velocità.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmazione intuitiva

Un'interfaccia standard basata sul Web consente una programmazione facile e intuitiva del robot utilizzando un tablet o un computer desktop con il software 𝑖RProgrammer di FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
9 kg
Raggio d'azione robot
620 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplifica la velocità e la precisione. Scopri subito la nostra SCARA Series!

Lasciati ispirare