Skip to main content
Il robot FANUC SR-3iA è un robot SCARA ideale per applicazioni di assemblaggio, pick and place, ispezione e confezionamento.

SR-3𝑖A

L’SR-3𝑖A, con una capacità di carico di 3 kg e un raggio operativo orizzontale di 400 mm e verticale di 200 mm, è progettato su misura per attività robotiche di piccola scala come assemblaggio, pick and place, ispezione e packaging. La sua operatività in un’area di lavoro completa a 360° e il design leggero e ultra compatto riducono significativamente i rischi di interferenze con dispositivi periferici. L’integrazione dei servizi essenziali all’interno della sua struttura compatta lo rende una soluzione altamente efficiente per ambienti con spazio limitato, garantendo prestazioni precise e affidabili nelle applicazioni di movimentazione.
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
400 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Robot SCARA ad alta velocità per una produttività più rapida

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Produttivita' massimizzata

Massimizza la produttivita' e beneficiate di tempi di ciclo eccezionalmente brevi e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia di azionamento FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l'integrazione e ridurre i costi grazie a servizi integrati come I/O e 24VDC, elettrovalvole e linee d'aria nel robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmazione intuitiva

Un'interfaccia standard basata sul Web consente una programmazione facile e intuitiva del robot utilizzando un tablet o un computer desktop con il software 𝑖RProgrammer di FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Tempo di avvio più rapido

Il recupero dagli errori è semplice grazie all’interruttore di rilascio del freno sul robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione cavi migliorata

Riduci al minimo l'area di interferenza e semplifica la pulizia grazie all'uscita inferiore del cavo.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design salvaspazio

Libera spazio prezioso per altre apparecchiature o processi grazie a un'impronta ultracompatta e al montaggio a parete.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta flessibilità

La scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni, con un'area di lavoro a 360 gradi combinata con uno sbraccio fino a 400 mm e una portata massima di 3 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
400 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nelle scelte e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplifica la velocità e la precisione. Scopri subito la nostra SCARA Series!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.