Skip to main content
The FANUC SR-12iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Progettato specificamente per applicazioni in camere bianche e nel settore alimentare, il modello SR-12𝑖A/C rispetta gli standard ISO Classe 5. È dotato di una verniciatura in epoxy bianco e lubrificante alimentare. È la scelta ideale per applicazioni di movimentazione, presa e posizionamento, oltre che per l’imballaggio, con una capacità di carico fino a 12 kg. Come gli altri modelli della gamma SCARA FANUC, garantisce velocità e precisione su un’intera area di lavoro a 360°. Il suo ingombro ridotto, il design a piedistallo e i servizi integrati ne ottimizzano la compattezza, riducendo significativamente le interferenze con le apparecchiature circostanti. Questo robot rappresenta la soluzione ottimale per industrie che richiedono elevati standard di pulizia e precisione nei processi automatizzati.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
900 mm
assi
4

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Adatto per la camera bianca

Soddisfano i requisiti degli ambienti puliti con un progetto igienico caratterizzato da rivestimento epossidico bianco, bulloni antiruggine e standard ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e protezione IP65.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Produttivita' massimizzata

Massimizza la produttivita' e beneficiate di tempi di ciclo eccezionalmente brevi e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia di azionamento FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmazione intuitiva

Un'interfaccia standard basata sul Web consente una programmazione facile e intuitiva del robot utilizzando un tablet o un computer desktop con il software 𝑖RProgrammer di FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Tempo di avvio più rapido

Il recupero dagli errori è semplice grazie all’interruttore di rilascio del freno sul robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione cavi migliorata

Riduci al minimo l'area di interferenza e semplifica la pulizia grazie all'uscita inferiore del cavo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
900 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP65
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplificate la velocità e la precisione. Scoprite subito la nostra SCARA Series!

Lasciati ispirare