The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-12𝑖A

Lo SR-12𝑖A, dal design snello e leggero, è pensato per un’integrazione fluida nelle linee di assemblaggio o confezionamento. Il passaggio interno di cavi e tubi garantisce un aspetto pulito e privo di ingombri, riducendo significativamente le interferenze. Con un ingombro ridotto di soli 280 x 364 mm e un peso di appena 53 kg, unito a una corsa di 900 mm, questo robot ottimizza l’utilizzo dello spazio e l’area di movimento, assicurando la massima efficienza nelle applicazioni di movimentazione.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
900 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Robot SCARA ad alta velocità per una produttività più rapida

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Produttivita' massimizzata

Massimizza la produttivita' e beneficiate di tempi di ciclo eccezionalmente brevi e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia di azionamento FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opzione ambientale

Soddisfa le richieste di ambienti puliti con un'opzione ambientale dotata di rivestimento epossidico bianco, grado di protezione IP65, bulloni antiruggine, coperchio a soffietto e standard ISO 5.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l'integrazione e ridurre i costi grazie a servizi integrati come I/O e 24VDC, elettrovalvole e linee d'aria nel robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmazione intuitiva

Un'interfaccia standard basata sul Web consente una programmazione facile e intuitiva del robot utilizzando un tablet o un computer desktop con il software 𝑖RProgrammer di FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Tempo di avvio più rapido

Il recupero dagli errori è semplice grazie all’interruttore di rilascio del freno sul robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione cavi migliorata

Riduci al minimo l'area di interferenza e semplifica la pulizia grazie all'uscita inferiore del cavo.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design salvaspazio

Libera spazio prezioso per altre apparecchiature o processi grazie a un'impronta ultracompatta e al montaggio a parete.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta flessibilità

La scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni, con un'area di lavoro a 360 gradi combinata con uno sbraccio fino a 900 mm e una portata massima di 12 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
900 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20/IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20/IP65
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplifica la velocità e la precisione. Scopri subito la nostra SCARA Series!

Lasciati ispirare

Get Inspiration from Other's Success

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Automazione modulare di CNC e robotica con piattaforma comune

Il produttore di macchine CNC per l'affilatura degli utensili SCHNEEBERGER Maschinen AG ha scelto FANUC per la sua reputazione globale, i suoi prodotti durevoli e la sua rete di assistenza. FANUC ha fornito una soluzione completa con CNC, robot e motori, consentendo una comunicazione senza soluzione di continuità. L'adozione dell'ultimo CNC FANUC 31𝑖-B ha migliorato la diagnostica e la qualità della rettifica degli utensili.