Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/210FH

Con un carico utile di 210 kg, la R-2000𝑖D/210FH è ideale per un'ampia gamma di attività di movimentazione pesante e per applicazioni di saldatura a punti. Il progetto del braccio cavo consente un cablaggio completamente interno, con i cavi di processo integrati facilmente accessibili per la sostituzione indipendente attraverso ampie fessure di manutenzione. I cavi sono progettati per garantire una lunga durata e una facile manutenzione, riducendo i tempi e i costi di manutenzione. Risparmiando spazio prezioso sul piano di produzione, questo modello richiede un ingombro minimo di 678 x 536 mm ed è facile da integrare grazie alla sua forma e al suo design compatto.
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
2605 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Prova l'R-2000𝑖D/210FH

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Cavi ottimizzati di lunga durata

Riduce i tempi e i costi di manutenzione con cavi progettati per garantire un'elevata durata e una facile manutenzione.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design salvaspazio

Risparmia spazio prezioso in produzione e beneficia di un design compatto con un impatto ridotto.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione intelligente dei cavi

Evita interferenze con le apparecchiature di sistema e prolunga la vita dei cavi instradandoli attraverso il polso cavo intelligente.
Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

In grado di soddisfare tutte le opzioni di saldatura a punti disponibili, questo modello è la scelta comprovata per ottenere le massime prestazioni e tempi di attività del sistema. Il vantaggio è la facilità di installazione e il progetto salvaspazio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
2605 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot con carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie R-2000!

Lasciati ispirare