Skip to main content
The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Il robot R-2000𝑖C/220U ha un'esclusiva configurazione capovolta e una flessibilità a 6 assi, che massimizza l'utilizzo dello spazio e offre prestazioni senza precedenti. Perfetto per gli spazi ristretti, offre alti livelli di precisione e un'enorme capacità di carico utile di 220 kg. Montato a soffitto o integrato in celle dove lo spazio è limitato, l'R-2000𝑖C/220U eccelle in efficienza e affidabilita'.
Carico utile robot
220 kg
Raggio d'azione robot
2518 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design salvaspazio

Massimizza lo spazio a terra ed elimina il rischio di collisioni montando questo robot a soffitto. Questa soluzione intelligente ti permette di far lavorare più robot insieme, in spazi ridotti e con tempi ciclo più brevi.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Forte e preciso

Manipola e lavora pezzi di grandi dimensioni, fino a 220 kg, mentre è montata a soffitto. Raggiungi alti livelli di precisione con un polso potente e forte.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Rischio di interferenze ridotto al minimo

Impediscono l'aggancio e l'interferenza con i servizi integrati nel braccio robotico, come motore, I/O e aria compressa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
220 kg
Raggio d'azione robot
2518 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
montaggio a soffitto

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot con carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie R-2000!

Lasciati ispirare