Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210L

The R-2000𝑖C/210L is a robust 6-axis robot boasting exceptional rigidity and a high payload capacity of 210 kg. With an impressive reach of 3100 mm, it delivers unparalleled flexibility to handle diverse applications efficiently. Its compact footprint optimises floor space usage, making it an ideal choice for automotive tasks like spot welding.
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Estrema flessibilità

Portata massima all'interno di un ampio inviluppo fino a 3100 mm. Questo lo rende la scelta giusta per le applicazioni con carichi elevati in cui è richiesta un'eccellente ripetibilità.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design compatto per risparmiare spazio

Risparmia spazio a terra e sfrutta al massimo la tua area produttiva con questo design leggero e compatto. Massimizza lo spazio e consenti ai robot di lavorare in stretta prossimità.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funzionamento veloce

Aumenta la produttività e ottiene tempi di ciclo eccellenti grazie al polso sottile, perfetto per le applicazioni di saldatura a punti ad alta velocità.
Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

In grado di soddisfare tutte le opzioni di saldatura a punti disponibili, questo modello è la scelta comprovata per ottenere le massime prestazioni e tempi di attività del sistema. Il vantaggio è la facilità di installazione e il progetto salvaspazio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili, per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il punto di riferimento del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot ad alta capacità di carico. Scopri ora la nostra Serie R-2000!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

La robotica nella produzione lattiero-casearia

Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatizzazione della lavorazione di cuscinetti ad anello di grandi dimensioni con le macchine

È stata creata una cella robotica per lavorare cuscinetti ad anello di grandi dimensioni. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacità di carico di 210 kg e sensore di visione 3D, carica e scarica gli anelli in un tornio CNC verticale. Mikron Plus ha utilizzato il CNC FANUC Servo Learning Oscillazione per spezzare i trucioli lunghi in pezzi più piccoli. Questa soluzione ha aumentato la produttività, ridotto i costi e garantito un'elevata precisione e qualità, riducendo al minimo la dipendenza dalla manodopera.