Skip to main content
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

Il robot M-900𝑖B/360E offre capacità di movimentazione e posizionamento estremamente flessibili. Con una notevole capacità di carico fino a 360 kg e un design compatto che consente di risparmiare spazio prezioso, è ideale per applicazioni di assemblaggio, trasferimento pezzi e carico. Grazie alle opzioni di montaggio a pavimento o a soffitto, si adatta facilmente a diversi layout produttivi. Dotato di 6 assi per una movimentazione precisa e tempi ciclo ridotti, è equipaggiato con un sistema di raffreddamento potenziato che garantisce un funzionamento efficiente anche con carichi elevati.
Carico utile robot
360 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Carichi pesanti per ambienti difficili

Il progetto "polso compatto" protegge i motori dal calore e dagli ambienti difficili e consente di ottenere carichi e cicli di lavoro più elevati grazie a un migliore raffreddamento.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione da polvere e liquidi (SDLP) opzionale

Aggiorna con il nostro pacchetto avanzato di protezione da polvere e liquidi per ottenere prestazioni robuste in ambienti difficili, garantendo durata e affidabilita'.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

La flessibilità è aumentata grazie alle opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che ne fanno la scelta perfetta per gli spazi ristretti in cui la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
360 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serie M-900

Durata e affidabilita' comprovate per carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie M-900!

Lasciati ispirare

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. Bruderer MASCHINENFABRIK AG

Alimentazione completamente automatica delle macchine utensili con una guida integrata come settimo asse

La sfida consisteva nell'automatizzare il caricamento dei pezzi grezzi e il prelievo dei pezzi finiti da due grandi centri di tornitura-fresatura, mantenendoli al contempo acces-
sibili ai dipendenti. Roth Technik ha risolto il problema installando un braccio FANUC M-900𝑖B/360E su una guida aerea con cambio automatico delle pinze. Questa automazione consente a Bruderer di completare le operazioni con cinque ore di anticipo al giorno per ogni macchina, rendendo possibile la produzione non presidiata durante la notte e nei fine settimana.