M-710𝑖C/70
Lasciati ispirare
Ispirati ai successi degli altri
Il robot FANUC elimina l’inefficienza nel lavaggio delle casse
I robot industriali sono produttivi, affidabilita', costanti, efficienti ed economici in una serie di applicazioni industriali. Il carico e lo scarico di casse da e verso i pallet nell'ambito di un processo di lavaggio industriale ne è un esempio. Ma cosa succede quando la posizione di partenza delle casse è casuale? In questi casi, FANUC sta scoprendo che i suoi robot abilitati alla visione 3D sono sempre più apprezzati.
Il produttore di cucine procede a gonfie vele con i robot FANUC
Dovy Keukens è una vera e propria storia di successo: da una start-up in un capannone di lino nel 1980 a un impianto di produzione all'avanguardia di 55.000 m2 con circa 430 dipendenti. Questo produttore all'avanguardia di cucine personalizzate è uno dei più sofisticati in circolazione e il cuore del suo impianto di produzione è costituito da diversi robot industriali a sei assi di FANUC.
Il produttore di cappe da cucina sfrutta i vantaggi dei robot FANUC
La collaborazione tra FANUC e il produttore di cappe aspiranti Silverline, iniziata con uno speciale progetto di incollaggio automatizzato nel 2015, ha portato a un totale di 17 robot che lavorano nello stabilimento dell'azienda in Turchia. FANUC vede regolarmente questo tipo di risultati, in cui il salto iniziale nell'investimento in robotica porta a una consapevolezza quasi immediata che la produzione può raggiungere livelli di prestazioni completamente nuovi.