Skip to main content
The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

L’M-710𝑖C/50H è il robot pallettizzatore ideale per l’industria moderna. Questo robusto robot a 5 assi è progettato per offrire velocità eccezionali grazie agli elevati valori di velocità degli assi. Il suo design è specificamente studiato per applicazioni di confezionamento e pallettizzazione, garantendo efficienza e affidabilità. L’M-710𝑖C/50H è inoltre dotato di un polso impermeabile e resistente alla polvere, rendendolo perfetto per ambienti difficili dove durabilità e prestazioni sono fondamentali.
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2003 mm
assi
5
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparato per ambienti difficili

Scelta ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge la robotica da umidità e polvere.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocità massima e prestazioni di movimento

Assi ad alta velocità e riduttori e motori accurati, robusti e costruiti appositamente per garantire prestazioni ottimali e un'affidabilita' senza pari.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Servizi Integrati per End Effector

Garantisci connessioni brevi verso l’utensile, cablaggi più affidabili, segnali I/O per pinze e connettori aria a 24 volt con servizi aria ed elettrici integrati da J1 a J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2003 mm
assi
5
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

Il robot dal polso sottile e dall'impronta ridotta per carichi medi. Esplora ora la nostra serie M-710!

Lasciati ispirare