L’M-710𝑖C/45M è un robot multiuso a grande escursione, noto per la sua agilità e l’ampio volume di lavoro. Questo modello a 6 assi combina velocità con un ampio spazio operativo, rendendolo ideale per operazioni di trasferimento ad alta velocità, soprattutto se equipaggiato con un’unità di potenziamento della guida. Il suo design compatto e il polso sottile garantiscono efficienza negli spazi ristretti, perfetto per operazioni di movimentazione complesse. L’M-710𝑖C/45M dispone di capacità di movimento multidirezionale, offrendo una rotazione completa a 360 gradi sull’asse J1, migliorando versatilità e prestazioni.
Scelta ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge la robotica da umidità e polvere.
Progetto di cella compatta
Massima flessibilità con un progetto compatto per un facile accesso anche in spazi ristretti.
Versatilità assoluta
Aggiungi una modalità di pallettizzazione opzionale e spostate la singolarità del trogolo lineare. In questo modo è possibile utilizzare il robot come un vero e proprio robot a 6 assi e come un robot di pallettizzazione a 5 assi.
Massima manovrabilità
Massima manovrabilità in spazi ristretti. Il corpo sottile, il polso compatto e la rotazione a 360° di J1 garantiscono la massima flessibilità.
Protezione IP67 per il corpo del robot
Opta per la protezione ambientale IP67 a copertura totale per un funzionamento impermeabile e antipolvere.
Massima flessibilità
Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.
Il controllore R-30iB Plus è un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. È stato sviluppato per semplificare l’utilizzo dei robot e dell’automazione nell’in...
Scopri un’ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare il tuo progetto di automazione.
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Progettato per garantire prestazioni e affidabilità di altissimo livello, il robot FANUC 𝑖PC Box rappresenta una soluzione industriale affidabile per le applicazioni robotiche avanzate che richied...
Diamo ai robot FANUC la possibilità di sentire! I sensori di forza FANUC danno ai vostri robot un tocco simile a quello umano, misurando la forza e la coppia in sei dimensioni. Questa tecnologia mi...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
Le nostre soluzioni di guida manuale consentono una programmazione rapida e semplice del robot, guidandolo attraverso percorsi di movimento. Questo semplice controllo da parte dell'operatore, che n...
Esplorate le nostre +250 funzioni software che vi permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione e al software applicativo, trovate esattamente ciò che vi serve per migliorare i vostri progetti di robotica con facilità.
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.