Skip to main content
The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20L

L’M-710𝑖/20L è un robot multiuso a braccio lungo, progettato per efficienza e precisione. Questo modello a 6 assi presenta un polso sottile, un braccio rigido e un ingombro compatto. Eccelle nella gestione di carichi leggeri in un ampio volume di lavoro, con velocità degli assi elevate per prestazioni eccezionali. È ideale per carico e scarico macchine, rettifica, lucidatura, sigillatura, sbavatura, taglio a getto d’acqua e lavaggio. L’M-710𝑖C/20L ha un braccio J3 molto lungo con una portata estesa di 3110 mm e un’impressionante ripetibilità di ± 0,11 mm. Il polso resistente a polvere e acqua lo rende perfetto per ambienti gravosi.
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
3110 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparato per ambienti difficili

Scelta ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge la robotica da umidità e polvere.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Progetto di cella compatta

Massima flessibilità con un progetto compatto per un facile accesso anche in spazi ristretti.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocità massima e prestazioni di movimento

Assi ad alta velocità e riduttori e motori accurati, robusti e costruiti appositamente per garantire prestazioni ottimali e un'affidabilita' senza pari.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
3110 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710

Il robot dal polso sottile e dall'impronta ridotta per carichi medi. Esplora ora la nostra serie M-710!

Lasciati ispirare