Skip to main content
The FANUC M-410/315F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/315

Il M-410𝑖C/315 è un potente robot palletizzatore a 4 assi progettato per un palletaggio e una movimentazione dei materiali efficienti. Il suo design con polso cavo riduce il rischio di aggrovigliamenti dei cavi e la manutenzione, aumentando la continuità operativa. Capace di gestire carichi fino a 315 kg, è ideale per applicazioni di palletaggio e movimentazione ad alta velocità. Il braccio sottile e l’elevata mobilità del polso permettono operazioni precise e rapide anche in spazi ristretti. Il M-410𝑖C/315 eccelle nell’impilare pallet fino a due metri di altezza, ottimizzando lo spazio di lavoro e aumentando la produttività negli ambienti industriali più esigenti.
Carico utile robot
315 kg
Raggio d'azione robot
3143 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande flessibilità

Aumentate la flessibilità e l'area di lavoro montando il robot su un piedistallo. Per risparmiare spazio, il controllore del robot può anche essere alloggiato all'interno del piedistallo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocità massima per Portate Massime

La scelta ideale per la movimentazione di pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti alla massima velocità, grazie all'elevata coppia e inerzia del polso.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Massima produttività

Aumenta la produttività nelle applicazioni di pallettizzazione e carico/scarico grazie a un design compatto, dinamico e a cicli veloci.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione intelligente dei cavi

Evita interferenze con le apparecchiature di sistema e prolunga la vita dei cavi instradandoli attraverso il polso cavo intelligente.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Ampio volume di lavoro verticale

Massimizza l’efficienza nel pallettizzazione gestendo un’ampia gamma di altezze e configurazioni pallet per un utilizzo più efficiente dello spazio in magazzino.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Facile integrazione della pinza servoassistita

Grazie al polso cavo, è possibile integrare facilmente una servo-mano nel robot. Il servoamplificatore a 6 assi può controllare la servo mano come quinto asse aggiuntivo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
315 kg
Raggio d'azione robot
3143 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

Lo specialista della pallettizzazione robotica di fine linea per impieghi gravosi. Scopri subito la serie M-410!

Lasciati ispirare