Skip to main content
The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/110

Il M-410𝑖C/110 è un robot a 4 assi progettato specificamente per operazioni di palletizzazione e depalletizzazione di casse, sacchi e bottiglie, ideale per industrie che richiedono efficienza e precisione. Il suo design snello e la cinematica ottimizzata lo rendono uno dei robot per palletizzazione più veloci della sua categoria, con un notevole raggio d’azione di 2.400 mm. Garantisce una produttività senza pari, con la capacità di eseguire fino a 2.200 cicli standard di palletizzazione all’ora, gestendo un carico utile fino a 110 kg. Progettato per spazi ristretti, il M-410𝑖C/110 ha un ingombro compatto con un raggio minimo di ingombro di 646 mm, rappresentando la soluzione ideale per ambienti dove lo spazio è limitato.
Carico utile robot
110 kg
Raggio d'azione robot
2403 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Ecco a te il robot di pallettizzazione

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocità massima per Portate Massime

La scelta ideale per la movimentazione di pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti alla massima velocità, grazie all'elevata coppia e inerzia del polso.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Massima produttività

Aumenta la produttività nelle applicazioni di pallettizzazione e carico/scarico grazie a un design compatto, dinamico e a cicli veloci.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione intelligente dei cavi

Evita interferenze con le apparecchiature di sistema e prolunga la vita dei cavi instradandoli attraverso il polso cavo intelligente.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Massima efficienza operativa

Accedi e muoviti anche negli spazi più ristretti grazie al braccio e al polso dal profilo sottile.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Ampio volume di lavoro verticale

Massimizza l’efficienza nel pallettizzazione gestendo un’ampia gamma di altezze e configurazioni pallet per un utilizzo più efficiente dello spazio in magazzino.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Facile integrazione della pinza servoassistita

Grazie al polso cavo, è possibile integrare facilmente una servo-mano nel robot. Il servoamplificatore a 6 assi può controllare la servo mano come quinto asse aggiuntivo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
110 kg
Raggio d'azione robot
2403 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei prodotti FANUC

Scopri la serie di prodotti

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

Lo specialista della pallettizzazione robotica di fine linea per impieghi gravosi. Scopri subito la serie M-410!

Lasciati ispirare