Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

Il M-410𝑖B/140H è un robot pallettizzatore a 5 assi, veloce e versatile, progettato per garantire precisione e rapidità, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente produttivo ad alta velocità. Con un’elevata ripetibilità di ±0,2 mm, il M-410𝑖B/140H assicura operazioni costanti e affidabili, fondamentali per mantenere qualità ed efficienza nei processi automatizzati. La sua capacità di eseguire fino a 1.900 cicli di pallettizzazione all’ora consente un notevole incremento della produttività, permettendo alla tua azienda di gestire volumi più elevati con facilità.
Carico utile robot
140 kg
Raggio d'azione robot
2850 mm
assi
5
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Massima produttività

Aumenta la produttività nelle applicazioni di pallettizzazione e carico/scarico grazie a un design compatto, dinamico e a cicli veloci.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocità massima per Portate Massime

La scelta ideale per la movimentazione di pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti alla massima velocità, grazie all'elevata coppia e inerzia del polso.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Ampio volume di lavoro verticale

Massimizza l’efficienza nel pallettizzazione gestendo un’ampia gamma di altezze e configurazioni pallet per un utilizzo più efficiente dello spazio in magazzino.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
140 kg
Raggio d'azione robot
2850 mm
assi
5
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili: uno strumento prezioso per supportare le tue decisioni e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

Lo specialista della pallettizzazione robotica di fine linea per impieghi gravosi. Scopri subito la serie M-410!

Lasciati ispirare

Ispirati al successo degli altri

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Il produttore di cucine procede a gonfie vele con i robot FANUC

Dovy Keukens è una vera e propria storia di successo: da una start-up in un capannone di lino nel 1980 a un impianto di produzione all'avanguardia di 55.000 m2 con circa 430 dipendenti. Questo produttore all'avanguardia di cucine personalizzate è uno dei più sofisticati in circolazione e il cuore del suo impianto di produzione è costituito da diversi robot industriali a sei assi di FANUC.