M-3𝑖A/6S
Condividi
L'M-3𝑖A/6S è un robot Delta rinomato per la sua efficienza nelle operazioni di picking ad alta velocità. Dotato di potenti servomotori, raggiunge una rapida accelerazione e tempi di ciclo notevolmente ridotti, ideali per ambienti di produzione dinamici. Questo modello è dotato di quattro assi e di un polso ad asse singolo ad alta velocità, che ne migliora la destrezza e la precisione. Il suo raggio d'azione esteso si adatta perfettamente alle attività di prelievo su più nastri trasportatori, rendendolo un componente essenziale per ottimizzare i processi automatizzati.
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
1350 mm
assi
4
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori
Perfetto per la tua applicazione
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Ispezione visiva
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
Robotica e automazione per il settore medicale
Miglioriamo l'efficienza dell'industria medica attraverso la robotica e l'automazione!
Magazzino, logistica, posta e pacchi
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.