This picture shows the M3iA/12H on a white background from a right view.

M-3𝑖A/12H

L'M-3𝑖A/12H è un robot Delta progettato per la precisione in applicazioni con carichi medi e alti. Questo modello si distingue per l'alta velocità del polso, che offre una maggiore efficienza operativa. Una caratteristica fondamentale è la protezione integrata dei cavi, ottenuta facendo passare i servizi attraverso il polso cavo del robot. Questo accurato progetto riduce al minimo il rischio di impigliamento, rendendo l'M-3𝑖A/12H particolarmente adatto ad ambienti in cui spazio e movimento sono fattori critici.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1350 mm
assi
3
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Pronto per l'alimentare

La scelta ideale per l'industria alimentare primaria e secondaria grazie alle superfici eccezionalmente lisce e facili da pulire, alla lubrificazione compatibile con l'ambiente alimentare e al rivestimento epossidico bianco.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l'integrazione e riduci l'usura dei cavi grazie all'intelligente progetto del polso cavo che consente un facile passaggio dei cavi attraverso il polso del robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideale per ambienti sporchi e polverosi

Con il grado di protezione IP67 di serie, questa robotica è la scelta ideale per gli ambienti sporchi e polverosi che prevedono lavaggi completi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1350 mm
assi
3
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
montaggio a soffitto

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scoprire la serie di prodotti

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Serie M-3

Scopri la serie M-3, progettata specificamente per la movimentazione e il prelievo di piccoli pezzi ad alta velocità.

Lasciati ispirare