Skip to main content
The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5SL

Il robot Delta M-1iA/5SL è un robot a 4 assi leggero e versatile, ideale per applicazioni di picking e assemblaggio ad alta velocità. Con un peso di soli 17 kg, si integra facilmente nella tua linea di produzione. Grazie alle diverse opzioni di montaggio, offre raggio d’azione e ripetibilità eccellenti per una vasta gamma di compiti che richiedono movimenti a 4 assi. La sua configurazione a cinematica parallela lo rende perfetto per operazioni che richiedono elevata destrezza e rapidità. Aumentando il carico utile di soli 500 g, il robot può coprire facilmente un numero ancora maggiore di applicazioni.
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
420 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Volume di Lavoro

Amplia il tuo spazio di lavoro con questa soluzione ideale per le attività che richiedono alti livelli di versatilità e una portata extra.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Integrazione facile di questa robotica ultraleggera e compatta in macchine o linee di produzione dove lo spazio è limitato e risparmio di spazio prezioso.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Portata massima di 1.000 grammi

È possibile coprire facilmente un'ulteriore gamma di applicazioni aggiungendo semplicemente altri 500 grammi di carico utile.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Veloce e preciso

Accelera la tua produzione con cicli ultra-rapidi uniti a massima precisione. Questo rende la soluzione particolarmente preziosa per la lavorazione di piccoli componenti elettronici e meccanici.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e beneficia di molteplici opzioni di installazione. Può anche essere rimosso dal suo supporto e integrato direttamente nella macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
420 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili. Uno strumento utile per supportarti nelle decisioni d'acquisto e aiutarti a sfruttare al massimo il potenziale delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Serie M-1

Scopri l’esclusiva serie di robot Delta ultra-compatti M-1 ed entra in una nuova dimensione nella manipolazione ad alta velocità di piccoli componenti.

Lasciati ispirare