Skip to main content
The FANUC DR/05-3A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5S

Il robot Delta M-1𝑖A/0.5S è un robot Delta a 4 assi ad alta velocità, ideale per applicazioni di commissionamento e assemblaggio compatte e ad alta velocità. Con una portata massima di 0,5 kg e un'area di lavoro fino a 280 mm, questo robot è perfetto per i processi di manipolazione di piccoli pezzi che richiedono un'elevata versatilità in settori quali l'elettronica, la meccanica di precisione, l'alimentare, il medicale e il farmaceutico. Inoltre, può facilmente coprire un'ulteriore gamma di applicazioni aggiungendo semplicemente un carico utile opzionale di 500 g.
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
280 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Integrazione facile di questa robotica ultraleggera e compatta in macchine o linee di produzione dove lo spazio è limitato e risparmio di spazio prezioso.
Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Prelievo ad alta velocità

Eccellono nelle applicazioni di prelievo ad alta velocità con un polso ad asse singolo e velocità fino a 3.000 gradi/secondo.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Portata massima di 1.000 grammi

È possibile coprire facilmente un'ulteriore gamma di applicazioni aggiungendo semplicemente altri 500 grammi di carico utile.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Veloce e preciso

Accelera la tua produzione con cicli ultra-rapidi uniti a massima precisione. Questo rende la soluzione particolarmente preziosa per la lavorazione di piccoli componenti elettronici e meccanici.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e beneficia di molteplici opzioni di installazione. Può anche essere rimosso dal suo supporto e integrato direttamente nella macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
280 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, pensati per supportarti nelle decisioni e per massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Serie M-1

Scopri l'esclusiva e ultracompatta serie M-1 Delta Robot ed entrate in una nuova dimensione nella manipolazione ad alta velocità di piccoli pezzi.

Lasciati ispirare