Skip to main content
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0,5A

L'M-1𝑖A/0.5A è un robot Delta a 6 assi ad alta velocità, ideale per applicazioni di commissionamento e assemblaggio compatte e ad alta velocità. Con una portata massima di 0,5 kg e un'area di lavoro fino a 280 mm, questo robot è perfetto per i processi di manipolazione di piccoli pezzi che richiedono un'elevata versatilità in settori quali l'elettronica, la meccanica di precisione, l'alimentare, il medicale e il farmaceutico. Il suo esclusivo progetto con meccanismo a delta è ideale per applicazioni di assemblaggio veloci e destre. Inoltre, può facilmente coprire un'ulteriore gamma di applicazioni, semplicemente aggiungendo un carico utile opzionale di 500 g.
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
280 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Polso flessibile a 3 assi

La scelta ideale per applicazioni di picking o di assemblaggio di componenti complessi in qualsiasi angolo, grazie al polso a 3 assi brevettato da FANUC combinato con un progetto a 6 assi.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Integrazione facile di questa robotica ultraleggera e compatta in macchine o linee di produzione dove lo spazio è limitato e risparmio di spazio prezioso.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Portata massima di 1.000 grammi

È possibile coprire facilmente un'ulteriore gamma di applicazioni aggiungendo semplicemente altri 500 grammi di carico utile.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Veloce e preciso

Accelera la tua produzione con cicli ultra-rapidi uniti a massima precisione. Questo rende la soluzione particolarmente preziosa per la lavorazione di piccoli componenti elettronici e meccanici.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e beneficia di molteplici opzioni di installazione. Può anche essere rimosso dal suo supporto e integrato direttamente nella macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
280 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Serie M-1

Scopri l'esclusiva e ultracompatta serie M-1 Delta Robot ed entrate in una nuova dimensione nella manipolazione ad alta velocità di piccoli pezzi.

Lasciati ispirare