Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

Il modello M-10𝑖D/8L offre un’estensione di portata e una precisione elevate. Questo robot con braccio lungo eccelle nelle operazioni che richiedono velocità e accuratezza senza pari. Il suo design sottile e l’ingombro ridotto lo rendono perfetto per spazi di lavoro compatti. Progettato per installazioni in spazi ristretti, questo robot versatile vanta una capacità eccezionale di corsa orizzontale, permettendo di gestire parti più grandi fino a 8 kg. La sua versatilità è ulteriormente aumentata dalla possibilità di montaggio a testa in giù o inclinato, offrendo flessibilità per diverse applicazioni. Ideale per il palletising robotico ad alta produttività, dove affidabilità e velocità sono fondamentali.
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
2032 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta produttività

Riduci i tempi di ciclo e aumenta la produttività con un braccio cavo altamente rigido e una tecnologia servo avanzata per una maggiore accelerazione.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un progetto di gestione dei cavi e del portagomma completamente integrato, che fa passare i cavi attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso resistente all'acqua e alla polvere e le superfici lisce garantiscono la massima durata e un'eccezionale operatività.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
2032 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

Lo standard del settore per i robot più piccoli: sottile, veloce e versatile. Esplora ora la nostra serie M-10!

Lasciati ispirare