Skip to main content
The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

Il modello M-10𝑖D/16S è progettato per garantire precisione negli spazi ristretti. Questo robot altamente versatile è ideale per ambienti di lavoro compatti, grazie a un design compatto studiato per spazi angusti. Il suo polso cavo permette di gestire carichi fino a 16 kg con rigidità eccezionale. Un sistema integrato di gestione cavi e tubazioni assicura un’operatività efficiente. Con la possibilità di montaggio dall’alto e un profilo sottile, questo robot è perfetto per celle compatte dove lo spazio è prezioso.
Carico utile robot
16 kg
Raggio d'azione robot
1103 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Elevata rigidità

La scelta ideale per applicazioni a forza costante grazie alle vibrazioni minime, anche con portate massime di 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Potente con Ingombro Ridotto

Massimizza il carico utile senza sacrificare lo spazio. Questo robot ultrapiatto si inserisce perfettamente nelle celle robotiche compatte, aumentando le prestazioni e risparmiando spazio prezioso.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un progetto di gestione dei cavi e del portagomma completamente integrato, che fa passare i cavi attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso resistente all'acqua e alla polvere e le superfici lisce garantiscono la massima durata e un'eccezionale operatività.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
16 kg
Raggio d'azione robot
1103 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Scarica specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

Lo standard del settore per i robot più piccoli: sottile, veloce e versatile. Esplora ora la nostra serie M-10!

Lasciati ispirare