Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

Il robot M-10𝑖D/12 offre la massima velocità e precisione degli assi. Ha un progetto sottile e leggero e può essere facilmente utilizzato in spazi ristretti per aumentare la produttività. Il braccio e il polso compatti riducono al minimo le interferenze con le apparecchiature periferiche, ottimizzando l'efficienza operativa. Quando è montato a testa in giù, questo robot altamente versatile offre un'area di lavoro, uno sbraccio e una corsa completi per aumentare la produttività. Con una finitura liscia per evitare l'accumulo di polvere, questo robot assicura l'affidabilita' in una vasta gamma di ambienti industriali.
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta produttività

Riduci i tempi di ciclo e aumenta la produttività con un braccio cavo altamente rigido e una tecnologia servo avanzata per una maggiore accelerazione.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso resistente all'acqua e alla polvere e le superfici lisce garantiscono la massima durata e un'eccezionale operatività.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un progetto di gestione dei cavi e del portagomma completamente integrato, che fa passare i cavi attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

Lo standard del settore per i robot più piccoli: sottile, veloce e versatile. Esplora ora la nostra serie M-10!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

L'automazione è la migliore medicina in DEMO

Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

I robot FANUC lavano via l'inefficienza

Wäscherei Aschenbrenner GmbH aveva problemi di carenza di personale per compiti come il caricamento delle macchine piegatrici per la biancheria. Per risolvere questo problema, si è rivolta a Sewts GmbH, che ha fornito il sistema VELUM. Questo sistema utilizza robot FANUC per preparare fino a 700 asciugamani all'ora per la piegatura. L'automazione ha migliorato notevolmente l'efficienza, ha risolto la carenza di manodopera e ne ha ridotto i costi, promettendo un rapido ritorno sull'investimento.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Cella robotica installata presso un produttore di filtri in soli 14 giorni

Quando la pandemia COVID-19 ha attraversato l'Europa, è emersa chiaramente la necessità di filtri antiparticolato efficaci per proteggere le persone dal virus. FANUC, insieme a numerosi altri fornitori, è entrata in azione, in questo caso creando una cella di produzione completamente automatizzata per accelerare la produzione di filtri antiparticolato presso l'Istituto di Ricerca e Sviluppo SIGMA nella Repubblica Ceca.