Skip to main content
The FANUC M-10/10-16D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/10L

Il robot M-10𝑖D/10L si distingue per la sua estesa portata e precisione elevata. Questo modello con braccio lungo eccelle nell’esecuzione di compiti con velocità e accuratezza senza pari. Il design snello e l’ingombro ridotto lo rendono perfetto per spazi di lavoro compatti. Progettato per installazioni in spazi ristretti, offre una capacità orizzontale di corsa eccezionale, consentendo di gestire pezzi di grandi dimensioni fino a 10 kg. La sua versatilità è ulteriormente aumentata dalla possibilità di montaggio a testa in giù o inclinato, garantendo flessibilità per diverse applicazioni. È la scelta ideale per attività di palletizzazione robotica ad alto rendimento, dove affidabilità e velocità sono fondamentali.
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1636 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta produttività

Riduci i tempi di ciclo e aumenta la produttività con un braccio cavo altamente rigido e una tecnologia servo avanzata per una maggiore accelerazione.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un progetto di gestione dei cavi e del portagomma completamente integrato, che fa passare i cavi attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso resistente all'acqua e alla polvere e le superfici lisce garantiscono la massima durata e un'eccezionale operatività.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1636 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

Lo standard del settore per i robot più piccoli: sottile, veloce e versatile. Esplora ora la nostra serie M-10!

Lasciati ispirare

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Posizionamento dello stampaggio a iniezione di plastica nelle vaschette di imballaggio

Poiché i produttori di tutto il mondo devono far fronte alla carenza di manodopera qualificata e in quanto azienda votata all'eccellenza, Kunstoff-Packungen cerca continuamente di migliorare il proprio livello di automazione.