LR Mate/14-7D
Condividi
Il LR Mate/14-7D è un robot a 6 assi compatto e ad alte prestazioni, progettato per applicazioni che richiedono sia precisione che robustezza. Il suo design salvaspazio lo rende ideale per installazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato, senza compromettere le prestazioni.
Con una portata massima di 14 kg, un sbraccio di 717 mm e una velocità lineare massima fino a 1000 mm/s, offre un eccezionale rapporto potenza/dimensioni, consentendo la movimentazione efficiente di pezzi più pesanti all’interno di un’area di lavoro compatta. Progettato per ambienti industriali esigenti, l’LR Mate/14-7D è dotato di protezione IP67 di serie, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
Carico utile robot
14 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori industriali
La soluzione perfetta per la tua applicazione
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Ispezione visiva
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.
Robotica e automazione per il settore medicale
Miglioriamo l'efficienza dell'industria medica attraverso la robotica e l'automazione!
Magazzino, logistica, posta e pacchi
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.