Skip to main content
LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

LR Mate/10-11A Food/Clean è un robot compatto e versatile a 6 assi, progettato specificamente per soddisfare i severi requisiti delle camere bianche e degli ambienti alimentari. Dotato di servomotore ad alte prestazioni e di una struttura rigida del braccio, offre un'accelerazione rapida e tempi di ciclo veloci. Certificato secondo gli standard IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere, questo modello è anche conforme alle specifiche ISO Classe 4 per le camere bianche. Il rivestimento epossidico bianco e il grasso alimentare NSF-H1 garantiscono un funzionamento sicuro e igienico in ambienti di produzione sensibili.
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1101 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Adatto alla camera bianca

Soddisfa i requisiti degli ambienti puliti con un progetto igienico dotato di rivestimento epossidico bianco, bulloni antiruggine e standard ISO 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e grado di protezione IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Aumenta la tua produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l'integrazione e riduci i costi grazie al connettore 6DI/2DO sull'asse J3 per supportare pinze a bordo, nonché alle elettrovalvole doppie x 1 e alle linee d'aria integrate di serie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-50𝑖A Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1101 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplora ora la nostra serie LR Mate!

Lasciati ispirare