Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

Il LR Mate 200iD/7WP, un robot a 6 assi, è progettato con precisione per garantire prestazioni ottimali in ambienti umidi e applicazioni di lavaggio ad alta pressione. Il suo design consente un'integrazione semplice in spazi ristretti e all'interno di macchinari, aumentando la sua versatilità. Per una protezione superiore, questo modello offre opzioni aggiuntive come la certificazione IP69K o la versione spurgabile, assicurando robustezza e lunga durata anche in condizioni operative impegnative.
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Versione resistente ai lavaggi

La scelta ideale per l'utilizzo in ambienti umidi e per applicazioni di lavaggio ad alta pressione. Una protezione ancora migliore è disponibile con il grado di protezione IP69K opzionale o con la robotica spurgabile.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Riduci i tempi ciclo e beneficia di progetti di celle più flessibili, consentendo a più robot di lavorare in stretta vicinanza grazie alla capacità di ribaltamento intelligente.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali sul connettore dell’asse J3, che supportano pinze a bordo macchina, oltre a due elettrovalvole doppie integrate e linee pneumatiche fornite di serie.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67/IP69K
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scoprire la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplora ora la nostra serie LR Mate!

LasciatI ispirare